Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0J43

BCC M328-0000-10-069-PX4825-100-C033

Bezpečnostné káble AIDA štandard

Pripojenie
M8x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M8x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať