Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0J4M

BCC M214-M213-30-300-PS0414-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR Shielded black, 2.00 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať