Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre produkty BML
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 0.5 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.08 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | |
|
50,57 EUR
Cenníková cena
|
64,54 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 0.5 m | PUR Shielded black, 2 m |
| Počet vodičov | 12 | 12 |
| Prierez vodiča | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD