Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0J61

BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-300

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Red, 30 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded Red, 30 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať