Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0J7E

BCC M323-0000-10-006-EX43T2-020

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible

Výber varianty výrobku
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Kábel
TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať