Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED white
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Výber varianty výrobku
2.00 m, PUR, M12x1, Female
3.00 m, PUR, M12x1, Female
5.00 m, PUR, M12x1, Female
7.50 m, PUR, M12x1, Female
10.00 m, PUR, M12x1, Female
15.00 m, PUR, M12x1, Female
20.00 m, PUR, M12x1, Female
25.00 m, PUR, M12x1, Female
30.00 m, PUR, M12x1, Female
50.00 m, PUR, M12x1, Female
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
| BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021 | BCC M425-0000-1A-010-PX0434-090-C021 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-075 | |
|
26,06 EUR
Cenníková cena
|
28,60 EUR
Cenníková cena
|
19,39 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Indikátor napájania | Green LED | Green LED | - |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED white | LED white | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | LED yellow | - |
| Spínací výstup | PNP NO/NC antivalent | PNP NO/NC antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 7.5 m, drag chain compatible | PUR black, 9 m, drag chain compatible | PUR black, 7.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD