Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prírubové konektory
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 3-pin
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
16 AWG
Dĺžka vedenia L
5.00 m
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
Výber varianty výrobku
0.60 m, 7/8"-Female, straight, 3-pin
2.00 m, 7/8"-Female, straight, 3-pin
5.00 m, 7/8"-Female, straight, 3-pin
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD