Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 13 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Výber varianty výrobku
1.50 m, PUR, 7/8", Female
2.00 m, PUR, 7/8", Female
3.00 m, PUR, 7/8", Female
4.00 m, PUR, 7/8", Female
5.00 m, PUR, 7/8", Female
6.00 m, PUR, 7/8", Female
10.00 m, PUR, 7/8", Female
12.00 m, PUR, 7/8", Female
13.00 m, PUR, 7/8", Female
15.00 m, PUR, 7/8", Female
20.00 m, PUR, 7/8", Female
25.00 m, PUR, 7/8", Female
30.00 m, PUR, 7/8", Female
35.00 m, PUR, 7/8", Female
40.00 m, PUR, 7/8", Female
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-130 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-150 | |
|
127,77 EUR
Cenníková cena
|
144,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PUR black, 13 m, drag chain compatible | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD