Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JHC

BCC A314-0000-10-003-PX04A5-015

Pripájacie vedenia

Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 1.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²

Výber varianty výrobku
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
7/8"-Female, straight, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 1.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať