Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-150-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES24N9-150 | |
|
137,91 EUR
Cenníková cena
|
132,45 EUR
Cenníková cena
|
132,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible | TPE Shielded teal, 15 m, drag chain compatible | TPE Shielded Red, 15 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -20...60 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -40...80 °C | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD