Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JLN

BCC M41C-M41C-3A-325-PX0C25-300

Nestienené káble snímačov

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 30 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať