Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JMK

BCC M415-0000-1A-129-PS72N3-120

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
CAN
Kábel
PUR Shielded violet, 12 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
CAN
Kábel
PUR Shielded violet, 12 m
Počet vodičov
2
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať