Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 0.3 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-003 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-006 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-003 | |
|
38,69 EUR
Cenníková cena
|
40,02 EUR
Cenníková cena
|
38,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded Green, 0.3 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 0.6 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 0.3 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD