Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JNC

BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-015

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 1.5 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 1.5 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať