Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0JP1

BCC M325-0000-1B-017-PX0534-020-C009

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M8x1-Female, right-angle, 5-pin, B-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M8x1-Female, right-angle, 5-pin, B-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 2.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
3.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať