Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

Pripájacie vedenia

Pripojenie
7/8"-Female, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 5 m
Počet vodičov
6
Prierez vodiča
16 AWG
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Female, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 5 m
Počet vodičov
6
Prierez vodiča
16 AWG
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
8.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Káblový plášť, farba
yellow
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať