Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JPL

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 6-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
6
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Female, straight, 6-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
6
Prevádzkové napätie Ub
600 VDC / 600 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
8.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať