Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JTC

BCC C3B4-0000-10-003-YX84A5-050-C009

Káble na potraviny a nápoje

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE-V gray, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE-V gray, 5 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP69K
Káblový plášť, farba
gray
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať