Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JTT

BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009

Káble na potraviny a nápoje

Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE-V gray, 5 m
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
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE-V gray, 5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP69K/IP69K
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať