Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JUF

BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-200-C009

Káble na potraviny a nápoje

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible
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
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 0 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Káblový plášť, farba
green
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať