Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble na potraviny a nápoje
Special characteristics
Washdown
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible
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
| BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-006-C009 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-020-C009 | |
|
147,14 EUR
Cenníková cena
|
61,22 EUR
Cenníková cena
|
67,42 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 0.6 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD