Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JUZ

BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-020-C009

Káble na potraviny a nápoje

Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
TPE-V gray, 2 m
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Kábel
TPE-V gray, 2 m
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať