Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JWW

BCC S4B4-S4B4-6D-338-ES64N9-200-C009

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 20 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 20 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Schválenie/zhoda
EAC
Ecolab
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať