Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JYT

BCC M414-0000-1T-003-PX04A5-100

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC / 63 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať