Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0JZ3

BCC M414-M414-3T-304-PX04A5-150

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, T-coded
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 4-pin, T-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, T-coded
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC / 63 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať