Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Adaptéry
Pripojenie 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, 8-pin, A-coded
Indikátor funkcie
no/no
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
2.0 A
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD