Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0K31

BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Kábel
PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Kábel
PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-30...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 50 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
16.0 A
Stupeň krytia IP
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať