Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kábel
PUR gray, 10 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-100 | BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-100 | BCC S425-S425-3L-386-PX85A5-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
135,60 EUR
Cenníková cena
|
158,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded |
| Kábel | PUR gray, 10 m, Drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible | PUR gray, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD