Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 5 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-2L-017-PX85A5-050 | BCC M425-0000-2L-150-PX85A5-050 | BCC S425-0000-2L-150-PX85A5-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
67,80 EUR
Cenníková cena
|
79,25 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, L-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR gray, 5 m, Drag chain compatible | PUR gray, 5 m, drag chain compatible | PUR gray, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Stupeň krytia IP | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD