Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0K51

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-200

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Pripojenie 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 20.00 m
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Pripojenie 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 20.00 m
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať