Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble – bez úprav
Kábel
TPE Yellow, 300 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Výber varianty výrobku
100.00 m, TPE
300.00 m, TPE
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD