Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0K9M

BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040

Nestienené káble snímačov

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 4 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 4 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať