Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 6 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-060 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-060 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-075 | |
|
29,04 EUR
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
32,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 6 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant black, 6 m, drag chain compatible | PUR black, 7.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD