Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KAF

BCC W323-W313-30-602-TW0334-003

Vysoko výkonné zváracie káble

Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
FEP welding spark resistant black, 0.3 m
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
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
FEP welding spark resistant black, 0.3 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-100...200 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65/IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať