Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
TPE welding spark resistant gray, 1 m
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W323-W413-3E-602-BW8334-010 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | |
|
34,08 EUR
Cenníková cena
|
29,48 EUR
Cenníková cena
|
27,10 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | - | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - | - |
| Kábel | TPE welding spark resistant gray, 1 m | TPE welding spark resistant gray, 1 m | TPE welding spark resistant gray, 0.6 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD