Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KC9

BCC W415-0000-1A-008-TW0434-020

Vysoko výkonné zváracie káble

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
FEP welding spark resistant black, 2 m
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Spínací výstup
PNP NO/NC antivalent
Kábel
FEP welding spark resistant black, 2 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-100...200 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP65
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať