Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KE5

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-010-C009

Káble pre produkty BML

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded
Kábel
PUR Shielded black, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať