Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE royal blue, 10 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet
Počet vodičov
4
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-100-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-100-C046 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-100 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-100 | |
|
-
Cenníková cena
|
99,45 EUR
Cenníková cena
|
49,93 EUR
Cenníková cena
|
49,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Kábel | TPE royal blue, 10 m, Drag chain compatible | TPE Shielded royal blue, 10 m, drag chain compatible | TPE teal, 10 m, drag chain compatible | TPE teal, 10 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet | Ethernet, CAT 5E | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Rozhranie | - | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD