Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KK8

BCC M415-M415-3A-312-PV4534-020-C033

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať