Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Výber varianty výrobku
1.50 m, PUR, M8x1, Female
2.00 m, PUR, M8x1, Female
3.00 m, PUR, M8x1, Female
5.00 m, PUR, M8x1, Female
5.00 m, PUR, M8x1, Female
7.50 m, PUR, M8x1, Female
10.00 m, PUR, M8x1, Female
15.00 m, PUR, M8x1, Female
20.00 m, PUR, M8x1, Female
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
| BCC M323-0000-10-001-PX0334-050-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028 | |
|
14,08 EUR
Cenníková cena
|
17,92 EUR
Cenníková cena
|
19,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Káblový plášť, farba | black | black | black |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green | LED green |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | - | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD