Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
Hirose 10A-10P-12S-Female, straight, 12-pin
Kábel
PVC Shielded black, 10 m
Počet vodičov
12
Prierez vodiča
24 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-30...80 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD