Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Zváracie káble
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Indikátor napájania
LED green/no
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible
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
| BCC M313-M313-30-602-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-300-PW3334-010 | BCC M313-M313-30-602-PW3334-003 | |
|
19,04 EUR
Cenníková cena
|
14,44 EUR
Cenníková cena
|
17,44 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Indikátor napájania | LED green/no | - | LED green/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | LED yellow | - | LED yellow |
| Kábel | PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 1 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD