Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Samostatné konektory
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.50 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
5.5...8.6 mm
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
| BCC S478-0000-1A-000-E1X850-000 | BCC S435-0000-1A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-51X575-000 | |
|
79,65 EUR
Cenníková cena
|
15,70 EUR
Cenníková cena
|
15,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Počet pripojiteľných kontaktov | 8 | 5 | 5 |
| Prierez pripojenia | 0.50 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Typ montáže drôtu | Screw terminals | Screw terminals | Screw terminals |
| Priemer kábla D | 5.5...8.6 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválenie/zhoda | WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD