Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0KRT

BCC S478-0000-2A-000-E1X850-000

Samostatné konektory

Pripojenie
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.50 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
5.5...8.6 mm
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
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Počet pripojiteľných kontaktov
8
Prierez pripojenia
0.50 mm²
Typ montáže drôtu
Screw terminals
Priemer kábla D
5.5...8.6 mm
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-40...85 °C
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať