Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble – bez úprav
Kábel
PVC gray, 300 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Výber varianty výrobku
100.00 m, PVC
300.00 m, PVC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD