Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-025-C033 | |
|
-
Cenníková cena
|
28,21 EUR
Cenníková cena
|
28,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
| Kábel | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, drag chain compatible | PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 | 5 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD