Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
A, DIN-0°/180°-Valve connector, right-angle, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 5.00 m
Počet vodičov
2
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Cenníková cena
|
18,91 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | A, DIN-0°/180°-Valve connector, right-angle, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Indikátor funkcie | LED yellow | LED yellow |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PUR black, 5.00 m | PUR black, 5 m |
| Počet vodičov | 2 | 2 |
| Prierez vodiča | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD