Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded
Indikátor funkcie
Yellow LED/No
Supresor
Suppressor diode
Kábel
PUR black, 8 m, drag chain compatible
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC VC04-M423-3E-664-PX0350-080 | BCC VC04-0000-10-053-PX0350-100 | |
|
28,55 EUR
Cenníková cena
|
26,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | - |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 3-pin, A-coded | - |
| Indikátor funkcie | Yellow LED/No | LED yellow |
| Supresor | Suppressor diode | Suppressor diode |
| Kábel | PUR black, 8 m, drag chain compatible | PUR black, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67, IP69K | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Pripojenie | - | C, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
| Prierez vodiča | - | 0.50 mm² |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD