Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
USB-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Shielded black, 2.8 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
41,93 EUR
Cenníková cena
|
41,93 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | USB-A-Male, straight, 4-pin | USB-A-Male, straight, 4-pin |
| Kábel | PVC Shielded black, 2.8 m | PVC Shielded black, 4.8 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD