Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0L2W

BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-100

Napájacie káble

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Stupeň krytia IP
IP65, IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať